Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Kreisdurchmesser D mk | 50 mm |
für | Doosan Robotics |
Typ | M-/H-/A- Series |
Ein- und Ausgänge | digital input/output |
Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen | Freedrive |
Elektrischer Anschluss | Winkel Steck M8, 8-pol |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-AG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 200 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
für | Doosan Robotics |
Typ | M-/H-/A- Series |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100000 |
Ein- und Ausgänge | digital input/output |
Elektrischer Anschluss | WS-M8-8 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 250 g |
Bestellhinweise: RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH
Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.
Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.