Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH
Kreisdurchmesser D mk | 50 mm |
für | Universal Robots e |
Typ | UR3-16 |
Ein- und Ausgänge | RS 485 |
Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen | Freedrive |
Bauart | LED-Band |
Elektrischer Anschluss | Winkel Buchse M8, 8 pol |
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
Attribut | Wert |
---|---|
Zusatzfunktion | |
D | 75 mm |
d | 6,40 mm |
D2 | 31,50 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-IG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 39 mm |
H1 | 42 mm |
L | 95 mm |
Lk | 200 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung Aufbau | Schnellwechselsystem MATCH |
für | Universal Robots e |
Typ | UR3-16 |
Bauart | |
Bauform Befestigungselemente | Fluidkanal geschlossen |
Anzahl Lastspiele | 100000 |
Ein- und Ausgänge | RS 485 |
Elektrischer Anschluss | WB-M8-8 |
Kraft axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Achsversatz max | 1 mm |
Anzugskraft | 50 N |
Lösekraft | 0 N |
mit | E-übertrag elektr / pneum |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Gewicht | 390 g |
Bestellhinweise: RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH
Das Schnellwechselmodul RMQC wird anschlussfertig geliefert.
Ein passender Vakuum-Erzeuger muss separat bestellt werden.