BEF-WIN 33.6x5x40 1
Art-Nr.: 10.06.04.00011
Befestigungswinkel
Branchen:Universal
| Breite B | 33.6 (mm) |
| Höhe H | 5 (mm) |
| Länge L | 40 (mm) |
| Wandstärke s | 1 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| H | 5 mm |
| s | 1 mm |
| B | 33,6 mm |
| Y1 | 8 mm |
| X2 | 30 mm |
| X1 | 28 mm |
| d1 | 3,5 mm |
| d | 3,5 mm |
| X3 | 2,5 mm |
| L | 40 mm |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation