Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer OCR (Elastomerteil + Anschlusselement) wird montiert geliefert.

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16075

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Branchen: Holz | Metall | Universal

Baugröße50
SaugerwerkstoffChloroprene CR
Materialhärte [Shore A]20 (Shore A)
AnschlussG1/4"-AG
Konstruktionsdaten
Design image
AttributWert
Dmax(S)50 mm
dn5 mm
Ds50 mm
G1G1/4"-AG
H33,4 mm
LG111 mm
SW117 mm
Z (Hub)2,5 mm
Technische Daten
AttributWert
Baugröße50
Abreißkraft94 N
Werkstückradius min. (konvex)80 mm
SaugerwerkstoffChloroprene CR
Materialhärte [Shore A]20 Shore A
AnschlussG1/4"-AG
Gewicht109,7 g
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb