Schmalz

Flachsauggreifer SFF

Saugfläche (Ø) von 8 mm bis 60 mm

Direkt zu den Produkten

Flexible, dünne Dichtlippe und stabilisierende Abstützfläche für besonders instabile Werkstücke

Sichere Bauteil-Handhabung dank sehr guter Vakuum-Verteilung

Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (lebensmittelecht, temperaturbeständig, ableitfähig, abdruckarm)

Aufbau
  • Sauggreifer mit dünner und flexibler Dichtlippe bestehend aus Flachsauger SFF (1) oder Balgsauger SFB1 mit 1,5 Falten (2) und Schmalz Anbindungselement SC (3)
  • Innere Abstützfläche mit Wabenstruktur und sehr guter Vakuumverteilung
  • Saugfläche (Ø) von 8 mm bis 60 mm
Technische Daten
  • Saugfläche (Ø) von 8 mm bis 60 mm
  • Werkstoff: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Branchen
  • Batterie
  • Elektronik
  • Glas
  • Kunststoff
  • Solar
  • Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Produktfamilie
Faltenanzahl
Baugröße
Saugerwerkstoff
Höhe H
Federweg Z
Gewinde G1
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 10 von 77 Ergebnissen

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16323

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie

Baugröße8
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
Gewinde G1M5-AG
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.16328

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie

Baugröße8
SaugerwerkstoffEPDM
Materialhärte [Shore A]45 (Shore A)
Gewinde G1M5-IG
SFF 8 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16324

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße8
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Gewinde G1M5-AG
SFF 8 HT1-60 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.16329

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Glas | Kunststoff | Solar

Baugröße8
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Gewinde G1M5-IG
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16326

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie | Glas | Elektronik | Solar

Baugröße8
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1-ESD
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Gewinde G1M5-AG
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.16331

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Batterie | Glas | Elektronik | Solar

Baugröße8
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1-ESD
Materialhärte [Shore A]60 (Shore A)
Gewinde G1M5-IG
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16325

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Elektronik

Baugröße8
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1M5-AG
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.16330

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Elektronik

Baugröße8
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1M5-IG
SFF 8 SI-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.16322

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Verpackung

Baugröße8
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1M5-AG
MaterialeigenschaftFDA-fähig
SFF 8 SI-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.16327

Flachsauggreifer (rund) für die schonende Handhabung von dünnen und flexiblen Werkstücken

Branchen: Verpackung

Baugröße8
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
Gewinde G1M5-IG
MaterialeigenschaftFDA-fähig

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb