• Blocksauger für den Einsatz in CNC-Glasbearbeitungszentren
  • Reibplatte und Dichtung speziell für die Anforderungen der Glasbearbeitung ausgelegt
  • Zwei Schlauchanschlüsse zum Anschluss von zwei Vakuumkreisen auf Maschinen mit Glatttisch
  • Verschiedene Aufbauhöhen je nach Hersteller der CNC-Maschine verfügbar
  • Große Auswahl an Abmessungen zum Aufspannen von Werkstücken unterschiedlicher Geometrien
Produkt-Highlights
  • Kalibrierter Reibbelag mit hohem Reibwert und multidirektionalem Profil sorgt für beste Bearbeitungsergebnisse
  • Große Profiltiefe ermöglicht mehrmaliges Kalibrieren auf der Maschine und ermöglicht langfristig hohe Präzision
  • Dichtring mit Mehrfachdichtlippe sorgt für optimale Abdichtung auf Glas, auch bei starkem Schmutzaufkommen
  • Lange Lebensdauer dank auswechselbarer Saugplatte und Dichtung sowie robusten Steckverbindern
Blocksauger VCBL-GL
  • Obere Saugplatte (1) austauschbar mit kalibriertem Reibbelag und auswechselbarer Dichtung (2)
  • Robuster Grundkörper (3) mit Schlauchanschlüssen (4) zur Vakuumversorgung
  • Untere Saugplatte (5) austauschbar mit kalibriertem Reibbelag und auswechselbarer Dichtung (6)
  • Mit zwei Schlauchanschlüssen für Glatttische
  • Präziser Reibbelag
  • Dichtring mit 3-fach Dichtlippe für Glas
  • Saugplatte und Dichtring auswechselbar
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach