Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB

  • Die Saugeraufnahmen Mono-Base ISMB und Quad-Base ISQB werden auf der Steel-Plate ISST oder der Innospann Adapter-Plate ISAP positioniert
  • Alternativ sind ISQB- oder ISMB-Aufnahmen für die direkte Adaption auf Glatt- oder Rastertischen verfügbar
  • Die Sauger-Cups ISCUP werden auf die Base aufgesteckt und sind in der Base endlos drehbar
  • Die Cups sind in drei Abmessungen verfügbar und garantieren so maximale Flexibilität
  • Gesamtbauhöhe durch verschiedene Sauger-Cup-Höhen und optionale Zwischenringe variabel
Produkt-Highlights
  • Flexibler Einsatz, da Bases und Sauger auf Steel-Plate, Adapter-Plate sowie auf Raster- und Glatttischen frei positionierbar
  • Baukastensystem ermöglicht schnellen, einfachen und günstigen Austausch von Verschleißteilen
  • Anpassung an die Arbeitshöhe mithilfe von Zwischenringen
Innospann Spannmittel ISCUP / ISMB / ISQB
  • Dichtrahmen (1) nach oben zum Werkstück
  • Robuster Grundkörper (2) der Sauger-Cups mit Saugflächen in drei verschiedenen Größen und steckbarer Innospann-Schnittstelle
  • Saugeraufnahme Mono-Base (3) für die Aufnahme und Nutzung einzelner Cups
  • Dichtrahmen oder Moosgummi-Dichtprofil (4) nach unten zu Maschinentisch oder Steel-Plate
  • Saugeraufnahme Quad-Base (5) für die Befestigung von bis zu vier Saugern
  • Passend für ISST, ISAP sowie Glatt- und Rastertische
  • Bestehend aus Sauger-Cup und Saugeraufnahme
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach