• Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Bearbeitungszentren mit Rastertisch
  • Die Adapter-Plates werden direkt in das Raster des Maschinentisches eingesetzt und können im Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern verwendet werden
  • Flexibles Bestücken der Adapter-Plates mit bis zu vier zusätzlichen Mono-Bases ISMB und Sauger-Cups ISCUP
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke mit kleinen Ansaugflächen und filigranen Formen
  • Steckbare Zwischenringe erlauben verschiedene Arbeitshöhen
  • Passend für alle gängigen Rastergeometrien (Nutbreiten 5 mm bis 7 mm, Nuttiefen 5 mm bis 7 mm)
Produkt-Highlights
  • Ideal für schmale und gekrümmte Werkstücke, da Plates und Sauger flexibel kombinierbar
  • Freie positionierbare Sauger und Mono-Bases ermöglichen nahezu jedes Aufspann-Layout
  • Mischbetrieb mit Standard-Blocksaugern möglich für noch mehr Flexibilität und kurze Rüstzeiten
  • Zubehör und Ersatzteile ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar
Adapter-Plates ISAP-R
  • Adapter-Plate (1) Grundplatte
  • Dichtrahmen (2) zum Abdichten des Vakuums im Raster
  • Mono-Base (4) zur Positionierung über der Vakuum-Öffnung der Adapter-Plate und Sauger-Cup (6) zum Fixieren des Werkstücks als Zubehör erhältlich
  • Zwischenring (5) zur Anpassung der Höhe auf die Bearbeitungshöhe der Maschine
  • Verschlussmagnet (3)
  • Vakuum-System für Rastertische
  • Nutzung von Innospann Sauger-Cups

Filtern nach