• Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Konsolentisch (2-Kreis-System)
  • Die mechanischen Spanner sind vakuumaktiviert, sodass zum Spannen kein weiteres Medium an der Maschine notwendig ist
  • Der Spanner wird mit einem Vakuum-Kreis auf der Konsole vorfixiert, mit dem zweiten Kreis werden Kolben und Spannteller nach unten gezogen
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Bei nicht ausreichender Saugfläche können diese mechanisch sicher gespannt und bearbeitet werden
Produkt-Highlights
  • Exzentrisch positionierte Spannteller zur optimalen Nutzung der Spannfläche
  • Hält mit Spannkräften von bis 700 N auch schmale Werkstücke sicher
  • Kein zusätzliches Medium nötig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Hält dank spezieller Reibmaterialien stärksten Querkräften stand
Mechanische Spanner VCMC-K2
  • Exzentrischer Spannteller (1) wird über einen Kolben im Spanner durch das Vakuum der 2-Kreis-Konsole nach unten gezogen
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper aus Aluminium (3) mit Schnittstelle (4) zur Konsole
  • Optionale Fixierungslasche (5) zur wiederholgenauen Positionierung
  • 2-Kreis-Vakuum-Systeme
  • Für Rahmen- und Fensterprofile
  • Vorfixierung mit Vakuum auf Konsole

Filtern nach