Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Bauform | QUICK |
Grundfläche | 160x160 mm |
Hub Z | 9 mm |
Höhe H | 45 mm |
Spannbereich | 15,0 ... 85,0 mm |
Raster | 30/40/50 |
Zusatzfunktion Blocksauger | Werkzeuglose Höhenverstellung |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 56 mm |
B | 160 mm |
H | 45 mm |
H1 | 162,50 mm |
H2 | 30 mm |
L | 160 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich | 15,0 ... 85,0 mm |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50
Der mechanische Spanner VCMC-R-QUICK wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Spannteller, Dichtrahmen, Befestigungswinkel
Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung