Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse

BauformQUICK
Abmessung (LxB)150x135
Höhe H48 mm
Hub Z9 mm
Spannbereich15,0 ... 85,0 mm
VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85
Attribut Wert
B 133 mm
H 48 mm
H2 30 mm
L 146,40 mm
X1 66,50 mm
X2 44 mm
Z (Hub) 9 mm
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

Der mechanische Spanner VCMC-B-QUICK wird komplett montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Spannteller mit Schnellverstellung
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Sechskantschrauben 

Verfügbare Ersatzteile: Spannteller

Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung