Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Konsole Biesse
Bauform | QUICK |
Abmessung (LxB) | 150x135 |
Höhe H | 74 mm |
Hub Z | 9 mm |
Spannbereich | 15,0 ... 85,0 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 133 mm |
H | 74 mm |
H2 | 30 mm |
L | 146,40 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85
Der mechanische Spanner VCMC-B-QUICK wird komplett montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Spannteller
Verfügbares Zubehör: Spannbereich-Verlängerung