Schmalz

Blocksauger VCBL-S4

Für TVN-Systeme von SCM · Höhe 50 mm
Direkt zu den Produkten

Höchste Haltekräfte bei Holzanwendungen dank optimierter Dichtungen und Reibbeläge

Höchste Maßhaltigkeit für mehr Präzision im Fertigungsprozess

Breites Produktspektrum bietet maximale Flexibilität und ermöglicht kurze Rüstzeiten

Saugplatten ohne Werkzeug schnell, einfach und kostengünstig austauschbar

Aufbau
  • Saugplatte oben (1) zur Fixierung des Werkstücks
  • Robuster Grundkörper (2) aus Kunststoff
  • Schwalbenschwanz-Aufnahme (3) zur mechanischen Vorfixierung auf SCM / Morbidelli-Konsolen
  • Dichtrahmen (4) optimiert zum einfachen Verschieben des Saugers auf der Konsole
  • Tastventil (5) zur Aktivierung des Vakuums
Technische Daten
  • Für SCM TVN-Konsolen mit 109 mm Konsolenbreite
  • Integriertes Tastventil
  • Mit mechanischer Vorfixierung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Höhe H
Branchenzuordnung

1 - 7 von 7 Ergebnissen

VCBL-S4 140x130x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02321

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)140 x 130
Länge L140 (mm)
Breite B130 (mm)
Höhe H50 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 125x75x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02322

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)125 x 75
Länge L125 (mm)
Breite B75 (mm)
Höhe H50 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01473

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)125 x 75
Länge L125 (mm)
Breite B75 (mm)
Höhe H50 (mm)
Anordnungdrehbar 360°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 120x50x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02323

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)120 x 50
Länge L120 (mm)
Breite B50 (mm)
Höhe H50 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01474

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)120 x 50
Länge L120 (mm)
Breite B50 (mm)
Höhe H50 (mm)
Anordnungdrehbar 360°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 130x30x50 TV

Art-Nr.: 10.01.12.02324

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)130 x 30
Länge L130 (mm)
Breite B30 (mm)
Höhe H50 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil
VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV

Art-Nr.: 10.01.12.01475

Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 4

Abmessung (LxB)130 x 30
Länge L130 (mm)
Breite B30 (mm)
Höhe H50 (mm)
Anordnungdrehbar 360°
Zusatzfunktion BlocksaugerTastventil

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb