VCBL-S6 130x30x50 S-360-15 TV
Art-Nr.: 10.01.12.04463
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6
Abmessung (LxB) | 130x30 |
Höhe H | 50 (mm) |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 144 mm |
H | 50 mm |
H1 | 87,5 mm |
H2 | 17 mm |
L | 130 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 55 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |
Dokumentation
Dokumentation