Schmalz

  • NEU

Vakuum-Blocksauger CMB-HD

Saugfläche (Ø) von 80 mm bis 140 mm

Direkt zu den Produkten

Präziser Reibbelag sorgt für hohe Haltekraft und sichert qualitativ hochwertige Bearbeitungsergebnisse

Einfacher Aufbau für verkürzte Rüstzeiten auf allen Maschinentischen

Sehr gute Zugänglichkeit des Werkstücks ermöglicht 5-Seiten-Bearbeitung und Maximierung der Bearbeitungsschritte je Spannung

Praktisches Zubehör steigert die Sicherheit und den Komfort beim Spannen mit Vakuum

Attraktive Einstiegslösung für das Spannen mit Vakuum dank geringer Investitionskosten

Aufbau
  • Saugplatte mit Reibbelag (1) und wechselbarer, flexibler Dichtung (2)
  • Grundkörper aus Aluminium (3) mit Vakuum-Anschluss (4) und Befestigungsgewinde (5) zur Montage der Werkstückanschläge (6)
  • Befestigung auf Maschinentisch durch Pratzen beziehungsweise Verschrauben der unteren Spannfläche (7) oder mittels Spannbolzen für Nullpunktspannsysteme
  • Vakuum-Anschluss-Set inklusive Manometer (8) zur Vakuumversorgung und -überwachung
Technische Daten
  • Grundkörper aus Aluminium mit Elastomer-Reibbelag
  • Einsatz auf T-Nutentischen und Nullpunktspannsystemen
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Außendurchmesser D
Kennzeichung
Branchenzuordnung

1 - 3 von 3 Ergebnissen

  • NEU
CMB-HD D120x69 RB

Art-Nr.: 10.01.27.01874

Blocksauger mit hohen Spannkräften zum Einsatz in CNC Maschinen zur Metallbearbeitung

BauformHeavy Duty
Außendurchmesser D120 (mm)
Höhe H69 (mm)
Schlauchaußendurchmesser8 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerReibbelag
  • NEU
CMB-HD D140x69 RB

Art-Nr.: 10.01.27.01875

Blocksauger mit hohen Spannkräften zum Einsatz in CNC Maschinen zur Metallbearbeitung

BauformHeavy Duty
Außendurchmesser D140 (mm)
Höhe H69 (mm)
Schlauchaußendurchmesser8 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerReibbelag
  • NEU
CMB-HD D80x69 RB

Art-Nr.: 10.01.27.01870

Blocksauger mit hohen Spannkräften zum Einsatz in CNC Maschinen zur Metallbearbeitung

BauformHeavy Duty
Außendurchmesser D80 (mm)
Höhe H69 (mm)
Schlauchaußendurchmesser8 (mm)
Zusatzfunktion BlocksaugerReibbelag

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb