CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2614-EL
Art-Nr.: 14.05.01.00375
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
| mit | Kettenzug |
| Traglast | 125 (kg) |
| Bauhöhe | 3130 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 5.000 mm |
| L1 | 210 mm |
| L2 | 1.040 mm |
| L3 | 210 mm |
| L4 | 515 mm |
| L5 | 180 mm |
| L6 | 400 mm |
| H | 3.130 mm |
| H1 | 505 mm |
| H3 | 31 mm |
| d | 15 mm |
| d1 | 20 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Traglast | 125 kg |
| Gewicht | 188 kg |
| Hubgeschwindigkeit (max) | 8 m/min |
| Hubgeschwindigkeit (min) | 2 m/min |
| Anzahl Kettenstränge | 1 |
| Primärspannung | 400V - AC3 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart IP | IP 65 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Komplett-Paket: Aluminium-Kran, dübelfertig, Traglast: 125 kg, Ausleger: 5.000 mm
Lieferung als funktionsfähiges Gesamtpaket.
- Schneller und langlebiger Kettenzug (Geschwindigkeit 8/2 m/min)
- 5 % Online-Shop Rabatt (bei Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland)
- 24 Monate Gewährleistung
- zzgl. Lieferung & Montage