CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2616-EL
Art-Nr.: 14.05.01.00377
Kompletter Säulenschwenkkran inkl. Kettenzug und Dübelbefestigung
mit | Kettenzug |
Traglast | 250 (kg) |
Bauhöhe | 3380 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
L | 4.000 mm |
L1 | 260 mm |
L2 | 940 mm |
L3 | 210 mm |
L4 | 500 mm |
L5 | 250 mm |
L6 | 700 mm |
H | 3.380 mm |
H1 | 755 mm |
H3 | 31 mm |
d | 15 mm |
d1 | 20 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Traglast | 250 kg |
Gewicht | 324 kg |
Hubgeschwindigkeit (max) | 8 m/min |
Hubgeschwindigkeit (min) | 2 m/min |
Anzahl Kettenstränge | 1 |
Primärspannung | 400V - AC3 |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzart IP | IP 65 |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Komplett-Paket: Aluminium-Kran, dübelfertig, Traglast: 250 kg, Ausleger: 4.000 mm
Lieferung als funktionsfähiges Gesamtpaket.
- Schneller und langlebiger Kettenzug (Geschwindigkeit 8/2 m/min)
- 5 % Online-Shop Rabatt (bei Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland)
- 24 Monate Gewährleistung
- zzgl. Lieferung & Montage