Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Scheibe mit Bund
Außendurchmesser D | 35 mm |
Innendurchmesser d | 16,5 mm |
Länge L1 | 5 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 35 mm |
d | 16,50 mm |
D2 | 30 mm |
L | 3 mm |
L1 | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Bestellhinweise: SCHE 35-16.5x5 ST VZ