Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Federstößel mit Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty und kugelgeführter Verdrehsicherung
Saugeranschluss | G1/2"-AG |
Vakuumanschluss | G3/8"-IG |
Federweg Z | 80 mm |
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert anti-block |
Attribut | Wert |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 216,30 mm |
H2 | 91,80 mm |
LG1 | 16 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 50 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
Z (Hub) | 80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform Befestigungselemente | verdrehgesichert anti-block |
Federrate | 1,07 N/mm |
Federvorspannung | 21,50 N |
Federkraft Hubmitte | 64,50 N |
Vertikalbelastung | 4900 N |
Horizontalbelastung | 800 N |
Gewicht | 725 g |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Produktfamilie | FSTE-HDB |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: FSTE-HDB G1/2-AG 80 VG-AB
Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.