• Flansch-Sets zur einfachen Anbindung von Greifsystemen an Leichtbauroboter
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für das automatisierte Werkstückhandling
  • Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Robotertypen
  • Doppeltraversenflansch zweiseitig verwendbar für minimale Bauhöhen
Produkt-Highlights
  • Einfache Klemmung ermöglicht schnelle Montage
  • Niedrig bauender Flansch gewährleistet geringe Störkontur
  • Flanschbilder passend für gängige Leichtbauroboter
  • Verschiedene Flanscheinleger ermöglichen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Robotertypen
Flansch-Sets PXT
  • Passendes Flanschbild (1) für gängige Leichtbauroboter
  • Flanschring für die Anbindung einer Einzeltraverse (2)
  • Klemmung (3) zur einfachen Montage
  • Flansch für die Anbindung von Doppeltraversen (4)
  • Roboterspezifische Zentrierscheibe (5) als Montagehilfe
  • Flanschbilder passend für gängige Leichtbauroboter
  • Anbindung für Einzel- oder Doppelparalleltraverse
  • Passend für Profilrohr D30
  • Klemmringe und Klemmleisten für eine einfache Montage

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach