HT-SG A2 E 35 G1/4-IG
Art-Nr.: 10.07.06.00456
Halter für Sauggreifer
Anbindung 1 | Bolzen m. Nut Ø19 mm |
Bauform | Ejektoranschluss |
Breite B | 35 (mm) |
Vakuum-Anschluss | G1/4"-IG |
Saugeranschluss | G1/4"-IG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 35 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M4-IG |
H | 24,5 mm |
H1 | 41,2 mm |
L | 39,3 mm |
L1 | 72,5 mm |
L2 | 60,8 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 20,2 mm |
X1 | 28 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 81,2 g |
Produktfamilie | HT-SG-E |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation