SXT-CL-EXT-D25-225-F25

Art-Nr.: 10.07.13.00093

Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings

Außendurchmesser D25 mm
Innendurchmesser d25 mm
Lochabstand X1226 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Anbindung 1D25
SXT-CL-EXT-D25-225-F25
Attribut Wert
B 25 mm
D 25 mm
d 25 mm
H1 81 mm
H2 19,50 mm
H3 19,50 mm
L 268,50 mm
L1 269 mm
L2 175 mm
X1 226 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Weiblich
Gewicht 455 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D25-225-F25

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.