Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schwenkarm mit Verlängerung zur Anbindung von Vakuumkomponenten an Rohr-Toolings
Außendurchmesser D | 40 mm |
Innendurchmesser d | 25 mm |
Lochabstand X1 | 226 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Anbindung 1 | D25 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 25 mm |
H1 | 93 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 19,50 mm |
L | 274,50 mm |
L1 | 275 mm |
L2 | 175 mm |
X1 | 226 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Weiblich |
Gewicht | 470 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL-EXT-D25-225-F40
Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.