SXT-CL DX MOD 40 40 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00122

Klemme für Rohrtooling

Bauform Befestigungselementemodular
BauformDoppel Kreuz-Form
Breite B75 mm
Länge L75 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 40/40
SXT-CL DX MOD 40 40 AL
Attribut Wert
B 75 mm
d 40 mm
d1 40 mm
d2 6 mm
H1 109 mm
H2 41 mm
L 75 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Doppel Kreuz-Form
Bauform Befestigungselemente MOD
Gewicht 970 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL DX MOD 40 40 AL

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT