SXT-CL DX MOD 60 60 AL

Art-Nr.: 10.07.13.00124

Klemme für Rohrtooling

Bauform Befestigungselementemodular
BauformDoppel Kreuz-Form
Breite B95 mm
Länge L95 mm
NormteilewerkstoffAluminium
Verwendung KonstruktionRohr 60/60
SXT-CL DX MOD 60 60 AL
Attribut Wert
B 95 mm
d 60 mm
d1 60 mm
d2 6 mm
H1 145 mm
H2 61 mm
L 95 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Doppel Kreuz-Form
Bauform Befestigungselemente MOD
Gewicht 1380 g
Produktfamilie SXT

Bestellhinweise: SXT-CL DX MOD 60 60 AL

Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT