SSD 108-115 ST-VZ
Art-Nr.: 10.07.10.00111
Schlauchschelle zur Sicherung von drahtverstärkten Schlauchleitungen
Spannbereich [mm] | 108,0 ... 115,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Oberfläche | verzinkt |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
d1 | 108 mm |
d2 | 115 mm |
L | 21,7 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Spannbereich [mm] | 108,0 ... 115,0 mm |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Gewicht | 50,5 g |
Produktfamilie | SSB / SSD |
Dokumentation
Dokumentation