STV-W G1/8-AG 4

Art-Nr.: 10.08.03.00231

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G1/8"-AG
Schlauchaussendurchmesser4 mm
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur0 ... 60 °C
Länge L18,5 mm
STV-W G1/8-AG 4
Attribut Wert
d 4 mm
G1 G1/8"-AG
dn 2 mm
D1 12 mm
H 9,50 mm
H1 15,50 mm
L 18,50 mm
L1 24,80 mm
LG1 5 mm
SW1 13 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp 4-2
Normteilewerkstoff Kunststoff
Druckbereich (Betriebsdruck) 0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Gewicht 12,30 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 4

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.