Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1 | G1/4"-AG |
Schlauchaussendurchmesser | 4 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Länge L | 18,5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 2 mm |
D1 | 12 mm |
H | 9,50 mm |
H1 | 15,50 mm |
L | 18,50 mm |
L1 | 26,30 mm |
LG1 | 6 mm |
SW1 | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 0,95 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 60 °C |
Gewicht | 17,10 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-W G1/4-AG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.