Staubfilter

AnschlussØ100mm
BauformPiclongehäuse
Nenndurchfluss1.440 m³/h
Filterfeinheit3 µm
ZusatzausstattungSchlauchschelle SSB
STF 100 P 24 SSB
Attribut Wert
B1 406 mm
B2 193,50 mm
d 8,50 mm
D 321 mm
D1 353 mm
D2 100 mm
D3 100 mm
H 382 mm
L 580,30 mm
L1 1080 mm
L2 500 mm
X1 355 mm
Attribut Wert
Anschluss Ø100mm
Nenndurchfluss 1440 m³/h
Nenndurchfluss 24000 l/min
Filterfeinheit 3 µm
Produktfamilie VF / STF / STF-D

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: STF 100 P 24 SSB

Der Vakuum-Filter VF / STF / STF-D wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilterpatrone

Verfügbares Zubehör: Befestigungswinkel