Schmalz

Bestellhinweise

Der Schmalz Bin-Picker SBPG wird als anschlussfertiges Produkt geliefert und ist in folgenden Varianten verfügbar:

  • Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung und Schwenkmodul
  • Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung ohne Schwenkmodul
  • Für externe Vakuum-Erzeugung mit Schwenkmodul
  • Für externe Vakuum-Erzeugung ohne Schwenkmodul
Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SBPG-SET M QS 50

Art-Nr.: 10.01.45.00014

Greifsystem für Bin-Picking Anwendungen

Aufbau Vakuum-Erzeugerexterne Vakuum-Erzeugung
mitSchnellwechselsystem
Dmk50 (mm)
Länge L316 (mm)
Greiferdurchmesser D (GR)45 (mm)
Gewicht0.52 (kg)
Zusatzfunktion FlächengreiferSchnellwechselsystem
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
D (GR) 45  mm
L 316  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Saugkraft (-600mbar) 20  N
mit Schnellwechselsystem
Gewicht 0.52  kg
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb