Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungswiderständen
Länge L | 1.036 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 5R36 |
Bauform Fittings | Gerade |
Außendurchmesser D | 60 mm |
Gewicht | 5,2 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 82,70 mm |
H1 | 128,20 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SW |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 5R36 |
Anzahl Saugzellen | 137 |
Saugkraft bei -250 mbar | 350 N |
Gewicht | 5,20 kg |
Dichtelement | Sauggreifer |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Produktfamilie | FMP |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: FMP-SW90 1036 5R36 SPB2-20P G60
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)