Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Maskenfolie für Flächengreifer
Länge L | 402 mm |
Breite B | 109,8 mm |
Höhe H | 0,4 mm |
Anordnung Saugzellen | 5 Reihen, 18 mm |
Messbereich | bar |
Düsendurchmesser | 0,6 mm |
Verwendung Konstruktion | Flächensauggreifer FXP-FMP |
Bestellhinweise: MASK-FOL SW60 402 5R18 FXP-FMP