- AUSLAUFPRODUKT
FMP-S-SVK 1432 5R36 SPB2-20-P G60
Art-Nr.: 10.01.38.03496
Vakuum-Flächengreifsystem für externe Vakuumerzeugung mit Strömungskugelventil
| Länge L | 1432 (mm) |
| Breite B | 130 (mm) |
| Anordnung | 5R36 |
| Bauform Fittings | Gerade |
| Außendurchmesser D | 60 (mm) |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
| Max. Luftverbrauch Abblasen | 800 (l/min) |
| Gewicht | 8.1 (kg) |
| Produktfamilie | FMP |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 128,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1.432 mm |
| L2 | 1.392 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Ventiltyp | SVK |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anordnung | 5R36 |
| Anzahl Saugzellen | 193 |
| Saugkraft bei -250 mbar | 630 N |
| Spannung | 24V - DC |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 4 polig |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | 1x Steuervent. Vakuum/Abblasen |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Dichtelement | Sauggreifer |
| Erforderl. Saugleistung für pu = -0,25 bar | 1.050 l/min |
| Produktfamilie | FMP |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation