Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungskugelventilen
Länge L | 1.036 mm |
Breite B | 130 mm |
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Anzahl Saugzellen | 165 |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
Luftverbrauch | 625 l/min |
Gewicht | 5,3 kg |
Produktfamilie | FXP |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Ventiltyp | SVK |
Attribut | Wert |
---|---|
Anordnung | 3R18 |
Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 20 mm |
Anzahl Saugzellen | 165 |
Saugkraft bei -250 mbar | 1370 N |
Saugvermögen max. | 2270 l/min |
Luftverbrauch | 625 l/min |
Dichtelement | Dichtschaum |
Gewicht | 5,30 kg |
Produktfamilie | FXP |
Bestellhinweise: FXP-SVK 1036 3R18 O20
Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)