Schmalz

Bestellhinweise

  • Integrierte Steuerventile bei FXP-S (optional)
  • Steuerung von Vakuum ein / aus (24V DC, normally open) und Abblasen ein / aus (24V DC, normally closed) bei Version FXP-S
  • In den Enddeckel integriert
  • Elektrischer Anschluss mittels M12-Stecker (4-polig)

 

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschaum (DI-PL), Sauger (SPB2)

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • AUSLAUFPRODUKT

FXP-SW60 442 5R18 N10SU VA

Art-Nr.: 10.01.38.02947

Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen

Länge L442 (mm)
Breite B130 (mm)
Anordnung5R18
Zusatzfunktion FlächengreiferVakuumanzeige
Anzahl Saugzellen110
Aufbau Vakuum-ErzeugerMehrstufenejektor SEMP
Düsendurchmesser0.6 (mm)
Luftverbrauch [l/min]250 (l/min)
Gewicht2.5 (kg)
ProduktfamilieFXP
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 60  mm
H1 99  mm
H2 10  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 442  mm
L2 402  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Ventiltyp SW
Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Bei den Längen 1.234 mm und 1.432 mm kommen je zwei Ejektoren und Schalldämmhauben zum Einsatz. Typ FXP erfordert einen Druckluftschlauch 12/9 mm
Technische Daten
Attribut Wert
Anordnung 5R18
Anzahl Saugzellen 110
Saugkraft bei -250 mbar 340  N
Saugvermögen (max.) 1.050  l/min
Luftverbrauch [l/min] 250  l/min
Dichtelement Dichtschaum
Zusatzfunktion Flächengreifer Vakuumanzeige
mit Vakuumanzeige
Gewicht 2,5  kg
Produktfamilie FXP
Schallpegel: 74 dB(A) Max. Evakuierungsgrad 55%
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU

Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU für die Handhabung von Glas-Oberflächen mit sehr empfindlichen Beschichtungen. Die Spezialgewebeschicht auf der Saugfläche verhindert Kratzer und Kontamination auf der Werkstückoberfläche.

Mehr Informationen

Ersatzteile

Zubehör

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb