- AUSLAUFPRODUKT
FXP-SW60 1234 5R18 N10SU
Art-Nr.: 10.01.38.02950
Vakuum-Flächengreifsystem mit integrierter pneum. Vakuumerzeugung und Strömungswiderständen
| Länge L | 1234 (mm) |
| Breite B | 130 (mm) |
| Anordnung | 5R18 |
| Anzahl Saugzellen | 330 |
| Aufbau Vakuum-Erzeuger | Mehrstufenejektor SEMP |
| Düsendurchmesser | 0.6 (mm) |
| Luftverbrauch [l/min] | 875 (l/min) |
| Gewicht | 5.6 (kg) |
| Produktfamilie | FXP |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1.234 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Ventiltyp | SW |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anordnung | 5R18 |
| Anzahl Saugzellen | 330 |
| Saugkraft bei -250 mbar | 1.010 N |
| Saugvermögen (max.) | 2.940 l/min |
| Luftverbrauch [l/min] | 875 l/min |
| Dichtelement | Dichtschaum |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Produktfamilie | FXP |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation
Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU
Vakuum-Flächengreifsystem mit Schaum SU für die Handhabung von Glas-Oberflächen mit sehr empfindlichen Beschichtungen. Die Spezialgewebeschicht auf der Saugfläche verhindert Kratzer und Kontamination auf der Werkstückoberfläche.