Durchflusssensor mit integriertem Vakuum- und Druckschalter sowie zwei digitalen Ausgangssignalen

Neu
Durchfluss im Druckbereich0 ... 100
Durchfluss im Vakuumbereich0 ... 100
Messbereich-1...8bar
BauformDigitale Anzeige
Bauart Vakuumschalter2x PNP + 1x analog
Elektrischer AnschlussKabel
AnschlussG1/4"
Schutzart IPIP 40 (mit Stecker)
FS 100 100 D 2PA K
Attribut Wert
B 17 mm
d1 2,50 mm
d2 3 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/4"-IG
H 50 mm
H1 52 mm
H2 3 mm
H3 9,50 mm
H4 36,70 mm
L 55 mm
L1 84,20 mm
L2 18,50 mm
L3 18,60 mm
Lk 2000 mm
SW1 17 mm
X1 28 mm
X2 18 mm
Y1 8 mm
Attribut Wert
Messbereich -1...8bar
Anschluss G1/4"
Schutzart IP IP 40 (mit Stecker)
Gewicht 110,50 g
Durchfluss im Druckbereich 0 ... 100
Durchfluss im Vakuumbereich 0 ... 100
Bauart Vakuumschalter 2x PNP + 1x analog
Elektrischer Anschluss Kabel
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: FS 100 100 D 2PA K

Das Produkt wird als anschlussfertige Komponente geliefert.

Beigelegt ist ein 3 m langes Kabel mit offenen Litzen.