VS-V-SD 60 M5-AG
Art-Nr.: 10.06.02.00257
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
| Schaltpunkt | - 600 |
| Anschluss | M5-AG |
| Messbereich [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Kabellänge Lk | 3 (m) |
Sehr kompakte, leichte Schalter für Vakuum-Systeme, optimal für hohe Beschleunigungen
Höchste Messgenauigkeit für präzise Ausgangssignale
Flexibel montierbar mit Gewinde (M3 oder M5) oder Steckrohr (Durchmesser 4 oder 6 mm)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
1 - 4 von 4 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.06.02.00257
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
| Schaltpunkt | - 600 |
| Anschluss | M5-AG |
| Messbereich [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Kabellänge Lk | 3 (m) |

Art-Nr.: 10.06.02.00258
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
| Schaltpunkt | - 600 |
| Anschluss | M3-AG |
| Messbereich [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Kabellänge Lk | 3 (m) |

Art-Nr.: 10.06.02.00259
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
| Schaltpunkt | - 600 |
| Anschluss | Steckrohr Ø4 |
| Messbereich [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Kabellänge Lk | 3 (m) |

Art-Nr.: 10.06.02.00260
Vakuum-Schalter in Miniaturformat mit digitalem Ausgangssignal
| Schaltpunkt | - 600 |
| Anschluss | Steckrohr Ø6 |
| Messbereich [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Kabellänge Lk | 3 (m) |