Auslaufartikel
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum-Systemen
  • Optimierungen von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Systeme
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung
Vakuum- und Druckschalter VSi

Die Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.03.2022

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum- und Druckschalter VSi

Produkt-Highlights
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter schaltet und misst präzise
  • Schaltpunkt und Hysterese kundenspezifisch einstellbar
  • Einstellbarer Vakuum-Grenzwert und Vakuum-Überwachung über Analog- und Digitalausgang
  • Sehr weiter Funktionsbereich von -1 bis +1 bar, überdrucksicher bis 5 bar
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter in stabilem Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
  • Druckanschluss als Flansch oder mit Außengewinde G1/8", beide Varianten zusätzlich mit Innengewinde M5
  • Schaltpunkt und Hysterese über Stellschraube einstellbar
  • Elektroanschluss mit Schraubanschluss M8-4 Pin
  • Integrierte Funktions-LED für Anzeige des Schaltzustands
  • Entlüftungsstopfen (Referenzluft, IP 65) in Schaltergehäuse einschraubbar
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis +1 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach