Auslaufartikel
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum- und Drucksystemen
  • Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Systeme
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung
Vakuum- und Druckschalter VSi

Die Produktfamilie Vakuum- und Druckschalter VS-V/P-D läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.03.2021

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Vakuum- und Druckschalter VSi

  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter in stabilem Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
  • Anschluss mit Außengewinde G1/8", zusätzlich mit Innengewinde M5
  • Display mit drei Digits und Folientastatur frontseitig zur Einstellung der Werte
  • Integrierte Funktions-LED für Anzeige des Schaltzustands
  • Elektroanschluss mit Schraubanschluss M8-4 Pin
  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
  • Elektronischer Vakuum- und Druckschalter
  • Messbereich: von -1 bis 10 bar
  • Schaltfunktion: PNP, NPN

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach