SGM-HP 40x121

Art-Nr.: 10.01.17.00566

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Effizient
Baugröße40x121
Druckbereich (Betriebsdruck)2,5 ... 6,0 bar
Haltekraft max1.070 N
SGM-HP 40x121
Attribut Wert
B 40 mm
G2 G1/8"-IG
G4 M5-IG
G5 M6-IG
H 101,70 mm
H2 36,70 mm
H3 33,60 mm
H4 2,60 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
LG5 6,50 mm
WD2 63 mm
X1 57 mm
X2 20 mm
X3 60 mm
Y1 40 mm
Y2 81 mm
Y3 16 mm
Lochabstand Y4 30 mm
Attribut Wert
Blechstärke opt. für Haltekraft max. 4 mm
Haltekraft max 1070 N
Resthaltekraft 1,80 N
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition BEL
Steuerung Ventil Bistabil
Einsatztemperatur 5 ... 70 °C
Gewicht 1500 g
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
Bestellhinweise: SGM-HP 40x121

Der Magnetgreifer SGM-HP/-HT (mehrfach) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Greifer vom Typ SGM-HP/-HT (mehrfach)
  • Optionales Haltersystem
  • Optionaler Näherungsschalter (nur für SGM-HP)