SGM-SV 46 4 BY M5-IG
Art-Nr.: 10.01.17.00751
Magnetgreifer (Sensorvorbereitung)
Baugröße | 46 |
Führungszapfen | 4 |
Aufnahme | M5-IG |
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Saugertyp | Batteriegreifer |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
D | 52 mm |
d | 46 mm |
G1 | M5-IG |
G2 | M6-IG |
H | 100 mm |
H1 | 106 mm |
X2 | 25 mm |
X3 | 3,5 mm |
Y1 | 18 mm |
Y3 | 6,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Haltekraft | 72 N |
Resthaltekraft | 0,5 N |
Einbauposition | Beliebig |
Steuerung Ventil | Bistabil |
Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
Führungszapfen | 4 |
Gewicht | 440 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation