Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nadelgreifer "SNG-V" in besonders robuster Bauform
Anzahl Nadeln | 6 |
Nadeldurchmesser | 1,2 mm |
Zusatzfunktion | Variabler Hub |
Nadelhub Z(NA) | 5 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
G1 | M5-IG |
G3 | M5-IG |
G4 | M5-IG |
H | 39,80 mm |
L | 115 mm |
W(E) | 30 ° |
X1 | 29 mm |
X2 | 29 mm |
Z(NA) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anzahl Nadeln | 6 |
Nadeldurchmesser | 1,20 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Einsatztemperatur | 5 ... 60 °C |
Einbauposition | Beliebig |
Gewicht | 85 g |
Zusatzfunktion | Variabler Hub |
Produktfamilie | SNG-V |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Außendurchmesser D | 6 mm |
Innendurchmesser d | 4 mm |
Länge max. | 500 m |
Material Schlauch | PU |
Verlegeradius min. | 35 mm |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 10,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 90 °C |
Bestellhinweise: SNG-V 6 1.2 V-S-5
Der Nadelgreifer SNG-V wird als anschlussfertige Komponente geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Nadelaufnahme, Greiffläche
Verfügbares Zubehör: Befestigungsplatte (BEF-PL), Haltersystem (HTS)