SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01086

Sauggreifer (rund)

Baugröße50
Höhe H31,5 mm
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SaugertypBalgsauggreifer f. SCG(S)
SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B
Attribut Wert
Dmax (N) 39,60 mm
Dmax(S) 52 mm
dn 27 mm
Ds 49,40 mm
G1 M37x1-IG
H 31,50 mm
LG1 5 mm
Z (Hub) 8 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Faltenanzahl 1,50
Gewicht 22,70 g
Haltekraft N
Luftverbrauch m³/h
Luftverbrauch l/min
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Saugvermögen m³/h
Saugvermögen l/min
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Produktfamilie SAUG-SCG

Bestellhinweise: SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung