Schmalz

Bestellhinweise

Der Strömungsgreifer SCG für Trockenlebensmittel ist zweiteilig aufgebaut. Um einen kompletten Greifer (Strömungsgreifer + Sauggreifer) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Strömungsgreifer (Schritt 1) - verfügbar für axiale oder seitliche Montage
  • Sauggreifer (Schritt 2)

 

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubung

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Art-Nr.: 10.01.30.01099

Sauggreifer (rund)

Baugröße20
Höhe H22.5 (mm)
SaugerwerkstoffSilikon SI-HD
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
D1 23  mm
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 25  mm
dn 15  mm
Ds 21,5  mm
G1 M37x1-IG
H 22,5  mm
LG1 5  mm
Z (Hub) 3  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Baugröße 20
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Einsatztemperatur °C
Faltenanzahl 1,5
Gewicht 15,4  g
Haltekraft N
Luftverbrauch [m³/h] m³/h
Luftverbrauch l/min
Materialhärte [Shore A] 65  Shore A
Saugvermögen [m³/h] m³/h
Saugvermögen l/min
Saugerwerkstoff Silikon SI-HD
Produktfamilie SAUG-SCG
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb