SAUG-SCGS 20 SI-MD-55 602 B
Art-Nr.: 10.01.30.01087
Sauggreifer (rund)
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Norm | 602 |
| Saugertyp | BCG |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Dmax (N) | 25 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| dn | 15 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| G1 | M20x1-IG |
| H | 22,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Hub) | 3 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 20 |
| Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Gewicht | 9,4 g |
| Produktfamilie | SAUG-SCGS |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation