Schmalz

Bestellhinweise

Der Kompaktejektor SCPM wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer, Filterelement

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschluss-Stecker

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0

Art-Nr.: 10.02.02.05588

Minikompaktejektor mit Luftspar- regelung und Display in besonders kleiner Bauform

Düsengröße1,0 mm
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
Saugvermögen (max.)28 (l/min)
Luftverbrauch Saugen45 (l/min)
Schalldruckpegel frei71 (dB(A))
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Max. Vakuum870 (mbar)
Elektrischer AnschlussStecker M8, 6-polig
Bauart VakuumschalterPNP schaltend
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Schutzart IPIP 40
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-AG
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 98,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Düsengröße 1,0 mm
Bauart Vakuumschalter PNP schaltend
Steuerung Ventil NC
Elektrischer Anschluss M8-6
Evakuierungsgrad 87  %
Saugvermögen (max.) 28  l/min
Luftverbrauch Saugen 45  l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 10  l/min
Max. Vakuum 870  mbar
Opt. Betriebsdruck 4,5  bar
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4  mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 4  mm
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Gewicht 84  g
Produktfamilie SCPMc
Konfigurator-Code AA0
Leistungsdaten
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

EPLAN Makro
Dokumentation

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb