Kompaktejektor mit spezieller Düsen- technologie f erhöhtes Vakuum- niveau und IO-Link Funktionalität

Düsendurchmesser1,6 mm
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max)53,2 l/min
Luftverbrauch Saugen105,6 l/min
Schallpegel frei75 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)2,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum-910 mbar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
SCPSi-UHV-HD 16 G02 NC
Attribut Wert
B 18 mm
B1 18,60 mm
D 16,50 mm
d 4,40 mm
D2 9 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
H6 31,50 mm
L 135 mm
L1 150 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 31 mm
L5 83,80 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Wert
Düsengröße 16
Evakuierungsgrad 91 %
Saugvermögen (max) 53,20 l/min
Saugvermögen (max) 3,20 m³/h
Luftverbrauch Saugen 105,60 l/min
Luftverbrauch Saugen 6,30 m³/h
Luftverbrauch Abblasen 7,20 m³/h
Schallpegel frei 75 dB(A)
Schallpegel angesaugt 77 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 2,0 ... 6,0 bar
Anschluss G02
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Elektrischer Anschluss M12-5
Gewicht 0,21 kg
Max. Luftverbrauch Abblasen 120 l/min
Einsatztemperatur 5 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 29,0 ... 87,0
Luftverbrauch Abblasen 4,24 cfm
Luftverbrauch Saugen 3,73 cfm
Saugvermögen max. 1,88 cfm
Max. Vakuum -26,87 inHg
Produktfamilie SCPSi

Dokumente

Sprache wählen

Bestellhinweise: SCPSi-UHV-HD 16 G02 NC

Der Kompaktejektor SCPS- / SCPSb- / SCPSi-UHV-HD wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Hutschienenklemme, Filter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz