Steckverschraubung in gerader Ausführung

Gewinde G1M5-AG
Schlauchaussendurchmesser4 mm
NormteilewerkstoffMessing
Einsatztemperatur °C
Außendurchmesser D7,9 mm
Länge L15 mm
STV-GE M5-AG 4
Attribut Wert
D 7,90 mm
d 4 mm
G1 M5-AG
dn 2 mm
L 15 mm
L1 19,50 mm
LG1 4,50 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 4 d = 2
Aufbau Schlauchtyp 4-2
Normteilewerkstoff Messing
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Einsatztemperatur °C
Produktfamilie STV
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: STV-GE M5-AG 4

Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen

Handhabung schwer zu saugender Materialien wie z.B. Textilien, Vliesstoffe, Filter, Glasfaser-/Kohlefasergewebe, Aramidgewebe, Schaumstoffe, uvm.