SLG 102x75.3 FSGA 4

Art-Nr.: 10.01.10.14041

Anschlussfertiger 3D-Druck Leicht- baugreifer für kundenspezifische Anwendungen

Länge L102 mm
Breite B75,3 mm
Höhe H57 mm
SauggreifertypFSGA
Anzahl Saugzellen4
SLG 102x75.3 FSGA 4
Attribut Wert
B 75,30 mm
Dmk 46 mm
Ds 17,20 mm
G1 M4-AG
H 57 mm
H1 64,20 mm
L 102 mm
X1 80 mm
Y1 53,30 mm
Zs 5 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SLG 102x75.3 FSGA 4